PMP23200

100kRad アプリケーション向け、100W、5V 出力、ハード スイッチング、フル ブリッジ コンバータのリファレンス デザイン

概要

このリファレンス デザインは、TPS7H5001-SP PWM (パルス幅変調) コントローラと 3 個の TPS7H6003-SP ハーフブリッジ ドライバを使用して、22V ~ 36V の範囲の入力で動作し、100W の負荷に対応できる絶縁型 5V 出力を生成する、ハード スイッチングのフル ブリッジ コンバータを接続します。静止軌道 (GEO) クラスの放射線性能に適合できるように、コントローラ、ドライバ、パワー FET を選定しました。2 次側の同期整流器を採用した結果、従来のダイオード整流器に比べて、効率と放熱性能が向上しています。

特長
  • GEO クラスの放射線特性
  • 効率を向上させる目的で 1 次側と 2 次側に複数の GaN FET を搭載
  • 制御ループの高速化に適した 2 次側コントローラ
  • 出力のリップルは 1% 未満
  • 3.5 インチ x 5 インチ (8.89cm x 12.7cm) の PCB
出力電圧オプション PMP23200.1
Vin(最小)(V) 22
Vin(最大)(V) 36
Vout (Nom) (V) 5
Iout(最大)(V) 20
出力電力(W) 100
絶縁/非絶縁 Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Full Bridge- Hard Switched
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
TIDT372.PDF (1815 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDMC96.PDF (446 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDMC95.PDF (322 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDMC98.ZIP (2961 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCGK1.ZIP (1267 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDMC97.PDF (1887 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDMC94.PDF (529 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

ハーフ ブリッジ ドライバ

TPS7H6003-SP耐放射線特性、QMLV、200V、ハーフブリッジ GaN ゲート ドライバ

データシート: PDF | HTML
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

TPS7H5001-SP耐放射線特性、QMLV と QMLP、同期整流機能搭載、2MHz、デュアル出力 PWM コントローラ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 100-W, 5-V Output Hard-Switched Full-Bridge Conv. RefDes for 100-kRad Apps PDF | HTML 2023/12/07
技術記事 ハードなスイッチングを行わないでください。PWM フルブリッジで ZVS を実現 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025/08/13

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。