PMP23193

宇宙アプリケーション向け、100kRad 対応、50 ~ 150VIN、28V、5A 同期整流降圧コンバータのリファレンス デザイン

概要

このリファレンス デザインは、宇宙アプリケーション向け、50V ~ 150V の入力範囲、28V 出力、5A の同期整流降圧コンバータを提示します。TPS7H5001-SP PWM コントローラは、電力段を制御します。INA901-SP はインダクタ電流を検出し、コントローラに電流フィードバックを渡す方法で、平均電流モード制御と出力短絡保護の両方を実現します。これらの機能が必要ない場合、INA901-SP を取り外し、TPS7H5001-SP を電圧モード制御で動作させることができます。TPS7H5001-SP のデッドタイムは調整可能であり、スイッチング MOSFET のタイミングを最適化する方法で、100V 入力時に 94% を上回る効率、50V 入力時に 96% を上回る効率を達成できます。自己バイアス回路を搭載しており、出力から制御回路への電力の直接供給が可能です。外部 12V バイアスを供給する場合、自己バイアス回路を除去し、効率を向上させることができます。

特長
  • 100krad(Si) の TID (総照射線量) の放射線耐性、最大 75MeV.cm2/mg の SEL/SEB/SEGR (単一事象ラッチアップ、単一事象断線、単一事象ゲート破壊) 耐性
  • 宇宙グレードの MOSFET がベース
  • 100VINで 94% 以上の効率
  • 過電流保護
  • 同期可能
出力電圧オプション PMP23193.1
Vin(最小)(V) 50
Vin(最大)(V) 150
Vout (Nom) (V) 28
Iout(最大)(V) 5
出力電力(W) 140
絶縁/非絶縁 Non-Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Buck- Synchronous
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
TIDT333.PDF (1015 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDMBI2.PDF (234 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDMBI1.PDF (160 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDMBI4.ZIP (1580 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCGE5.ZIP (851 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDMBI3.PDF (923 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDMBI0.PDF (291 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

LM117HVQML-SP耐放射線特性 QMLV、4.2V ~ 60V 入力、500mA、調整可能出力リニア レギュレータ

データシート: PDF | HTML
AC/DC controllers

TPS7H5001-SP耐放射線特性、QMLV と QMLP、同期整流機能搭載、2MHz、デュアル出力 PWM コントローラ

データシート: PDF | HTML
アナログ電流センス アンプ

INA901-SP耐放射線特性、インライン フィルタ オプション搭載、-15V ~ 65V、分割段、電流センス アンプ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 50- to 150-VIN, 28-V 5-A Sync. Buck Converter RefDes for 100-kRad Space Apps PDF | HTML 2023/05/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。