PMP23146

サーバーの補助電源向け、GaN 搭載、45W、電力密度の高いアクティブ クランプ フライバックのリファレンス デザイン

概要

このリファレンス デザインは、電力密度の最大化を目標とする、GaN ベースの 45kW アクティブ クランプ フライバック (ACF) です。この電源は、サーバーとテレコムの電源ユニット (PSU) に補助電力を供給する設計を採用しています。UCC28782 ACF コントローラと LMG2610 GaN ハーフ ブリッジを採用し、UCC24612 との組み合わせで同期整流を行う平面トランスを駆動します。この補助電源は、PFC (力率補正) バス電圧を入力として使用して動作する設計を採用しており、3.7A を供給できる絶縁型 12V 出力と、最大 400mA を供給できる非絶縁型 18V 出力を生成します。TPS74800 ORing コントローラを使用し、メインの絶縁型 12V 出力を保護しています。電力供給能力を強化するために、複数の PMP23146 ユニットを並列動作させることができます。また、ドループ補償を採用しているので、負荷共有を確実に実現できます。ACF トポロジと GaN を採用したこのデザインは 400kHz で動作し、30mm x 35mm x 12mm の小型サイズに収容しているので、電力密度は約 60W/in3 (3.66kW/L) に達しています。

特長
  • 平面トランス搭載、400kHz 高周波 GaN ACF (アクティブ クランプ フォワード) の設計
  • 30mm x 35mm x 12mm の小型サイズと 60W/in3 (3.66kW/L) の高い電力密度
  • 電力供給能力の強化目的で並列接続が可能
  • 小さいスタンバイ消費電力:100mW 未満
  • 追加の非絶縁型 18V 出力も供給
出力電圧オプション PMP23146.1
Vin(最小)(V) 200
Vin(最大)(V) 410
Vout (Nom) (V) 12
Iout(最大)(V) 3.7
出力電力(W) 44.4
絶縁/非絶縁 Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Flyback- Active Clamp
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
TIDT320A.PDF (1982 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDMBC4.ZIP (217 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDMBC3.ZIP (411 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDMBC6.ZIP (2494 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCGD4.ZIP (2123 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDMBC5.ZIP (962 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDMBC2.ZIP (305 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC controllers

UCC28782アクティブ クランプ フライバック (ACF) とゼロ電圧スイッチング (ZVS) の各トポロジー向けの高密度フライバック コントローラ

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD17575Q33mm x 3mm のシングル SON 封止、3.2mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
AC/DC controllers

UCC24612高周波のマルチモード同期整流器コントローラ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A19パワー グッドとイネーブル搭載、450mA、40V、低静止電流 (IQ)、調整可能な低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
窒化ガリウム (GaN) 電力段

LMG2610ドライバと保護機能と電流センス機能を内蔵、ACF (アクティブ クランプ フォワード) 向け、650V 170/248mΩ GaNハーフブリッジ

データシート: PDF | HTML
シャント電圧リファレンス

LM4040固定電圧、45μA、高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス

データシート: PDF | HTML
理想ダイオードと OR コントローラ

LM7480-Q1車載、3V ~ 65V、複数の双方向 NFET を駆動、理想ダイオード コントローラ

データシート: PDF
汎用オペアンプ

OPA170シングル、36V、1.2MHz、低消費電力オペアンプ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 45-W High-Power-Density Active Clamp Flyback W/ GaN Ref. Des. - Server Aux Power (Rev. A) PDF | HTML 2023/07/30

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。