PMP23123

絶縁型アクティブ クランプ フォワード コンバータ (19V、4A から、40V、2.5A) のリファレンス デザイン

概要

このリファレンス デザインは、1 個のアクティブ クランプ フォワード コンバータを使用して、18V ~ 36V の DC 入力で動作し、19V、4A から、40V、2.5A までの範囲で調整可能な絶縁型出力を供給します。UCC2897A PWM コントローラは、アクティブ クランプ フォワード コンバータを制御します。

特長
  • 産業用アプリケーション向けの公称 24V DC 入力
  • 19V ~ 40V の可変出力
  • 19V、4A 時に 88% の効率
  • 40V、2.5A 時に 91% の効率
出力電圧オプション PMP23123.1 PMP23123.2
Vin(最小)(V) 18 18
Vin(最大)(V) 36 36
Vout (Nom) (V) 40 19
Iout(最大)(V) 2.5 4
出力電力(W) 100 76
絶縁/非絶縁 Isolated Isolated
入力タイプ DC DC
トポロジ Forward- Active Clamp Forward- Active Clamp
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
TIDT287.PDF (3829 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDMAS8.PDF (300 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDMAS7.PDF (399 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDMAT0.ZIP (1681 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCG96.ZIP (1598 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDMAS9.PDF (1194 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDMAS6.PDF (390 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

汎用オペアンプ

OPA2170デュアル、36V、1.2MHz、低消費電力オペアンプ

データシート: PDF | HTML
ローサイド ドライバ

UCC275195V UVLO とイネーブル搭載、CMOS 入力、4A/4A、シングルチャネル ゲート ドライバ

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD19532Q5B5mm x 6mm のシングル SON 封止、4.9mΩ、100V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
シャント電圧リファレンス

LM4040固定電圧、45μA、高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A16パワー グッドとイネーブル搭載、100mA、60V、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
AC/DC controllers

UCC2897AP チャネル クランプ FET と OV (過電圧) 保護機能搭載、110V、アクティブ クランプ電流モード PWM コントローラ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 Isolated Active Clamp Forward Converter (19-V, 4-A to 40-V, 2.5-A ) Ref. Des. PDF | HTML 2022/08/18

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。