PMP22951

アクティブ クランプ搭載、54V、3kW 位相シフト フルブリッジのリファレンス デザイン

概要

は、GaN ベースの 3kW 位相シフト フルブリッジ (PSFB) コンバータのリファレンス デザインです。このデザインは、複数の 2 次側同期整流 (SR) MOSFET への電圧ストレスを最小化する目的で 2 次側に 1 個のアクティブ クランプを採用しているため、より良好な性能指数 (FoM) を達成する、電圧定格のより低い MOSFET を複数使用することができます。PMP22951 は、1 次側で 30mΩ の GaN、同期整流器として 100V、1.8mΩ の GaN を採用しています。TMS320F280049C リアルタイム マイコンを使用して PSFB 制御を実現しています。PSFB コンバータは 140kHz のスイッチング周波数で動作し、385V 入力時に 97.45% のピーク効率を達成します。

特長
  • ピーク効率:97.45% (385V 入力時)
  • SR (同期整流) MOSFET の電圧ストレスを最小化するアクティブ クランプを採用しているので、FoM (性能指標) がより優れたデバイスを使用可能
  • すべてに GaN を採用したソリューション
出力電圧オプション PMP22951.1
Vin(最小)(V) 350
Vin(最大)(V) 400
Vout (Nom) (V) 54
Iout(最大)(V) 56
出力電力(W) 3024
絶縁/非絶縁 Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Full Bridge- Phase Shifted
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
TIDT331.PDF (1153 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDMBT0.ZIP (957 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDMBS9B.ZIP (345 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDMBT2.ZIP (40429 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCGG8.ZIP (4864 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDMBT1.ZIP (1230 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDMBS8A.ZIP (489 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

理想ダイオードと OR コントローラ

LM748055℃ ~ 125℃、3V ~ 65V、双方向 NFET 理想ダイオード コントローラ

データシート: PDF | HTML
Real-time digital power MCUs

TMS320F280049CFPU と TMU と 256kb フラッシュと CLA と InstaSPIN-FOC と CLB と PGA と SDFM 搭載、100MHz、C2000™ 32 ビット MCU

データシート: PDF | HTML
サーミスタ

TMP610402、0603/0805 の各サイズでスルーホール パッケージ封止、1% 誤差の 10kΩ リニア サーミスタ

データシート: PDF | HTML
トランス ドライバ

SN6505Bソフト スタート機能搭載、絶縁型電源向け、低ノイズ、1A、420kHz トランス ドライバ

データシート: PDF | HTML
窒化ガリウム (GaN) 電力段

LMG3522R030ドライバ、保護機能、温度レポート機能内蔵、650V、30mΩ の GaN FET

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TLV713イネーブル搭載、150mA、キャパシタ フリー、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
Real-time digital power MCUs

TMS320F280049100MHz、FPU、TMU、256kb フラッシュ、CLA、PGA、SDFM 搭載、C2000™ 32 ビット MCU

データシート: PDF | HTML
ローサイド ドライバ

UCC276114V UVLO 搭載、レギュレーション済みの 5V 出力、4A/6A、シングルチャネル ゲート ドライバ

データシート: PDF | HTML
デジタル アイソレータ

ISO7721信頼性の高い EMC 特性、デュアル チャネル、1/1、強化絶縁型デジタル アイソレータ

データシート: PDF | HTML
ハーフ ブリッジ ドライバ

LMG12105V UVLO とプログラマブル デッドタイム機能搭載、GaNFET と MOSFET 向け、1.5A、3A、200V、ハーフブリッジ ゲート ドライバ

データシート: PDF | HTML
Real-time digital power MCUs

TMS320F280045100MHz、FPU、TMU、256KB フラッシュ、PGA、SDFM 搭載、C2000™ 32 ビット MCU

データシート: PDF | HTML
アナログ電流センス アンプ

INA293-4V ~ 110V、1.3MHz、超高精度電流センス アンプ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 54-V, 3-kW, Phase-Shifted Full Bridge With Active Clamp Reference Design PDF | HTML 2023/08/24
技術記事 アクティブ スナバを使用した位相シフト フル ブリッジ効率 の改善 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025/08/07
アプリケーション・ノート Power Topology Considerations for Solar String Inverters and Energy Storage Systems (Rev. A) PDF | HTML 2024/12/05

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

ソフトウェア開発キット (SDK)
C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK C2000™ マイコン向け DigitalPower ソフトウェア開発キット (SDK)

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。