PMP22899

24W、120VAC 入力、24VDC 出力、降圧コンバータのリファレンス デザイン

概要

このリファレンス デザインは、ハイサイド降圧として TL2842B を使用し、120Vac 入力を 24Vdc 出力に変換して 1A の負荷電流を供給します。全負荷で小さいピーク ツー ピーク出力リップルと、全負荷で効率 88% 以上を達成します。このリファレンス デザインは、 2 層 PCB と片面実装アセンブリを使用して構築されました。

特長
  • 50mV 未満のピーク ツー ピーク出力リップル
  • 全負荷時に 88% を上回る効率
  • 2.75 x 2.5 インチ小型 PCB、最大の高さが 0.84 インチの部品
出力電圧オプション PMP22899.1
Vin(最小)(V) 108
Vin(最大)(V) 132
Vout (Nom) (V) 24
Iout(最大)(V) 1
出力電力(W) 24
絶縁/非絶縁 Non-Isolated
入力タイプ AC
トポロジ Buck- Non Sync
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
TIDT238.PDF (783 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDM905.PDF (148 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDM904.PDF (361 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDM907.ZIP (668 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCG17.ZIP (827 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDM906.PDF (665 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDM903.PDF (173 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC controllers

TL2842B16V/10V UVLO 搭載、100% デューティ サイクル、-40℃ ~ 85℃、30V、0.2A、高性能、500kHz、電流モード PWM

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 24-W, 120-VAC to 24-VDC High-Voltage Buck Reference Design PDF | HTML 2021/07/20

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。