PMP22845
車載 CISPR 25、クラス 5 エミッション、絶縁型 5V バイアス電源のリファレンス デザイン
PMP22845
概要
このリファレンス デザインは、車載対応の CIPSR 25、class 5 の EMC (電磁互換性) 試験規格に合格できるように、高周波動作の強化絶縁型 5kVRMS、5V バイアス DC/DC コンバータ モジュールに求められる EMI (電磁干渉) 低減手法を提示します。このデザインは、内蔵トランスや、制御段と出力段を高さ 2.65mm の SOIC-16 パッケージ ソリューションに封止した 500mW の高効率バイアス電源を採用しています。 代表的なバイアスの例として、以下のものを挙げることができます。トラクション インバータ、オンボード チャージャ、バッテリ管理システム、インフォテインメント システム、充電用ケーブル、PTC ヒーターの各デザインが採用している、デジタル アイソレータ、電圧と電流のセンシング、CAN トランシーバ、信号通信。
特長
- CISPR 25 Class 5 の伝導型と放射型電磁波の試験に合格
- 少ない外部部品点数、小型サイズ、高集積、低プロファイル
- 5kVRMS の絶縁定格に対応する、IC レベルの内蔵トランス
- AEC-Q100 認証済み、機能安全に対応
- このデザインは、独立した認証済みの EMI 無響室でテストと検証を実施済み
| 出力電圧オプション | PMP22845.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 4.7 |
| Vin(最大)(V) | 5.3 |
| Vout (Nom) (V) | 5 |
| Iout(最大)(V) | .1 |
| 出力電力(W) | .5 |
| 絶縁/非絶縁 | Isolated |
| 入力タイプ | DC |
| トポロジ | Other |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDM866.PDF (126 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ホワイト・ペーパー | 高信頼性と低コストを両立させる絶縁技術により高電圧設計の様々な課題を解決 (Rev. C 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2024/05/16 | |
| ユーザー・ガイド | 車載 CISPR 25、クラス 5 エミッション用絶縁型 5V バイアス電源、リファレンス・デザイン | PDF | HTML | 2021/04/20 |