PMP22829

インフォテインメント アプリケーション向け、同期整流降圧コンバータのリファレンス デザイン

概要

このリファレンス デザインは、LM63625-Q1 コントローラ IC を採用した同期整流降圧コンバータ回路を提示します。このデザインは、9.8VIN ~ 16VIN の入力電圧に対応し、9.3VOUT のレギュレーション済み出力電圧で最大 2.1A の電流を供給します。このデザインは、4 層の FR-4 PCB を使用した構造であり、4 層のそれぞれで 1 オンスの銅箔を採用しています。この基板は 29.2mm × 12.5mm のサイズです。安全性の懸念については、LM636xx-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD, and pin FMA (機能安全の平均故障率、故障モード分布、ピンの故障モード解析) をご覧ください。

特長
  • 片面部品実装のアセンブリで、同時に小型ソリューション サイズ
  • レギュレータは複数の FET を内蔵
  • 高効率
  • 車載アプリケーション用に最適化されています
  • レギュレータは、スペクトラム拡散スイッチングつまりディザリング機能を搭載しており、EMI (電磁干渉) 特性が向上
出力電圧オプション PMP22829.1
Vin(最小)(V) 9.8
Vin(最大)(V) 16
Vout (Nom) (V) 9.3
Iout(最大)(V) 1.8
出力電力(W) 16.74
絶縁/非絶縁 Non-Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Buck- Integrated Switch
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
TIDT237.PDF (2051 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDMB75.PDF (169 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDMB74.PDF (142 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDMB77.ZIP (535 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCGC5.ZIP (414 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDMB76.PDF (423 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDMB73.PDF (226 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC converters

LM63625-Q1スペクトラム拡散機能搭載、3.5V ~ 36V、2.5A 降圧電圧コンバータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 Synchronous Buck Converter Reference Design for Infotainment Applications PDF | HTML 2022/12/12

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。