PMP22822

2.2W マルチ出力フライバックのリファレンス デザイン

概要

このリファレンス デザインは、絶縁型ゲート ドライブ バイアス電源向けの 2.2W マルチ出力フライバック ソリューションを提示します。この電源は、24V システムからの入力を受け入れる設計を採用しています。このデザインは、同期整流降圧コンバータ LM36520 を使用し、4 個の絶縁型出力を生成します。1 次側レギュレーションを実施し、4 個の 17V 出力のそれぞれを ±10% 以内に維持します。

特長
  • 4 個の 17V 絶縁型出力
  • レギュレーションなしの出力で ±10% の出力電圧精度を実現
  • 1 次側レギュレーションを採用しているので、フォトカプラが不要
  • IEC 61800-5-1 に準拠する設計を採用したトランス
出力電圧オプション PMP22822.1 PMP22822.2 PMP22822.3 PMP22822.4
Vin(最小)(V) 21.6 21.6 21.6 21.6
Vin(最大)(V) 21.4 26.4 26.4 26.4
Vout (Nom) (V) 17 17 17 17
Iout(最大)(V) .1 .01 .01 .01
出力電力(W) 1.7 .17 .17 .17
絶縁/非絶縁 Isolated Isolated Isolated Isolated
入力タイプ DC DC DC DC
トポロジ FlyBuck FlyBuck FlyBuck FlyBuck
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
TIDT312.PDF (1278 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDMBC9.PDF (218 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDMBC8.PDF (155 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDMBD1.ZIP (614 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCGD5.ZIP (541 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDMBD0.PDF (547 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDMBC7.PDF (214 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC converters

LMR3652026μA の静止電流 (IQ)、SIMPLE SWITCHER®、4.2V ~ 65V、2A 同期整流降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 2.2-W Multi-Output Flybuck Reference Design PDF | HTML 2023/02/08

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。