PMP22817

車載対応、SPI プログラマブル ゲート ドライバとトランス内蔵バイアス電源のリファレンス デザイン

概要

このリファレンス デザインは、トラクション インバータとオンボード チャージャ内のパワー スイッチを想定した、絶縁型バイアス電源と絶縁型ゲート ドライバを実現します。バイアス電源とドライバの両方が、800VDC バス アプリケーションが必要とする高い絶縁能力 (3kV RMS で 1 分間) を達成しています。絶縁型バイアスは 24VDC を生成するほか、+15V と -5V 両方のゲート駆動バイアスを供給します。この絶縁型ドライバは、このような大電力スイッチのオン / オフを迅速に切り替えるために必要な大電流 (最大 30A ピーク) を供給するほか、複数の高度な保護機能を搭載しています。また、PMP22817 は、車載バッテリのバッテリ電圧 (サージ / 降下を含め 6V ~ 42V) に直結可能なテスト済みの DC/DC シングルエンド 1 次側インダクタ コンバータ SEPIC を実現し、レギュレーション済みの 24V を供給することもできます。

このリファレンス デザインは、UCC14240-Q1 デバイスと組み合わせて使用することを意図しているほか、UCC14141-Q1 または UCC14341-Q1 を使用して動作するように変更を加えることもできます。プリレギュレータは、UCC14240-Q1 デバイスへの入力として 24V を生成する設計を採用しており、UCC14141-Q1 または UCC14341-Q1 の目標入力電圧に合わせるには、調整を加える必要が生じます。

UCC14xxx-Q1 の情報:

  • UCC14240-Q1
    • 絶縁:基本
    • 入力電圧 (V):24 (21 ~ 27)
    • 出力電圧 (V):25 (18 ~ 25)
    • 電力出力 (W):2
  • UCC14141-Q1
    • 絶縁:強化
    • 入力電圧 (V):12 (10.8 ~ 13.2)
      (広範囲対応の場合は 8 ~ 18)
    • 出力電圧 (V):25 (18 ~ 25)
    • 電力出力 (W):1.5。広範囲対応の場合は 1
  • UCC14341-Q1
    • 絶縁:強化
    • 入力電圧 (V):15 (13.5 ~ 16.5)
    • 出力電圧 (V):25 (18 ~ 25)
    • 電力出力 (W):1.5

特長
  • トラクション インバータ内の大電力 SiC (シリコン カーバイド) スイッチを想定し、絶縁型バイアス電源と絶縁型ドライブを実現する、テスト済みのデザインです。
  • 機能安全の認証取得を容易にする、ドライバ内の高度な保護機能
  • 3kV RMS の高い絶縁能力により、800V パワードレイン内での使用が可能
  • 単一の IC で +15V/-5V に対応する総合的な絶縁型変換
  • 接続先の車載バッテリに直結でき、バッテリの出力電圧範囲全体からレギュレーション済みの 24V を生成するシンプルなコンバータ
出力電圧オプション PMP22817.1 PMP22817.2 PMP22817.3
Vin(最小)(V) 6 21 21
Vin(最大)(V) 42 27 27
Vout (Nom) (V) 24 15 -5
Iout(最大)(V) .13 .15 .15
出力電力(W) 3.12 2.25 .75
絶縁/非絶縁 Non-Isolated Isolated Isolated
入力タイプ DC DC DC
トポロジ Sepic- CCM Full Bridge- Phase Shifted Full Bridge- Phase Shifted
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
TIDT256A.PDF (2593 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDMA65.PDF (298 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDMA64.PDF (127 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDMA67.ZIP (1235 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCG51.ZIP (655 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDMA66.PDF (1381 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDMA63.PDF (325 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

絶縁型パワー モジュール (トランス内蔵)

UCC14240-Q1車載対応、2.0W、24Vin (入力電圧)、25Vout (出力電圧)、高密度、3kVRMS 超過、絶縁型 DC/DC モジュール

データシート: PDF | HTML
絶縁型パワー モジュール (トランス内蔵)

UCC14141-Q1自動車用、1.5W、12V VIN、25V VOUT、高密度、5kVRMS 超の絶縁型 DC/DC モジュール

データシート: PDF | HTML
絶縁型ゲート ドライバ

UCC5871-Q1車載、高度な保護機能搭載、30A、絶縁型、5.7kV VRMS、IGBT/SiC MOSFET ゲート ドライバ

データシート: PDF | HTML
絶縁型パワー モジュール (トランス内蔵)

UCC14341-Q1自動車用、1.5W、15Vin (入力電圧)、25Vout (出力電圧)、高密度、5kVRMS 超の絶縁型 DC/DC モジュール

データシート: PDF | HTML
絶縁型ゲート ドライバ

UCC5870-Q1車載、IGBT/SiC 向け、3.75kVrms、30A、シングルチャネル機能安全絶縁型ゲート ドライバ

データシート: PDF | HTML
DC/DC controllers

LM5156H-Q1デュアル ランダム スペクトラム拡散機能搭載、2.2MHz、広い入力電圧範囲 (VIN)、非同期整流昇圧 / フライバック / SEPIC の各コントローラ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 Automotive SPI Prog. Gate Driver & Bias Supply W/ Int. Transformer Ref. Design (Rev. A) PDF | HTML 2022/03/29