PMP22805
24VIN/240W、98% 効率、USB On-The-Go (OTG) 対応のコンパクトな 5S (5 個の直列) バッテリ チャージャのリファレンス デザイン
PMP22805
概要
このバッテリ チャージャのリファレンス デザインは、5 ~ 24VIN、240W の電動工具向けであり、1 ~ 5 個のセルに対応する NVDC (狭い電圧の DC) 昇降圧バッテリ充電コントローラである BQ25731 を採用しています。これは、大電力、高効率、高密度のデザインです。PMP22805 は、98% の効率で 240W を供給し、1.08 インチ x 1.68 インチ (27.4mm x 42.7mm) のフォーム ファクタを採用しています。USB On-The-Go (OTG) に対応しているので、外付けバッテリとして使用できます。大電力、高効率、高密度を最重視する各種電動工具に最適です。このリファレンス デザインは、1 ~ 5S (1 ~ 5 個の直列) バッテリをサポートし、USB Type-C® PD インターフェイスのような広い入力範囲を受け入れます。
特長
- 大電力、5 ~ 24VIN、240W
- 98% の高効率
- 1.08 インチ x 1.68 インチ (27.4mm x 42.7mm) のコンパクト サイズ
- USB On-The-Go 対応の外付けバッテリ
- 1 ~ 5S (1 ~ 5 個の直列) バッテリをサポート
- USB Type-C PD 準拠の広い入力範囲
| 出力電圧オプション | PMP22805.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 5 |
| Vin(最大)(V) | 24 |
| Vout (Nom) (V) | 21 |
| Iout(最大)(V) | 11 |
| 出力電力(W) | 231 |
| 絶縁/非絶縁 | |
| 入力タイプ | DC |
| トポロジ | Buck Boost- 4 Switch |
パーソナル・エレクトロニクス
産業用
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDT270.PDF (1125 KB)
効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果
TIDMA99.PDF (313 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | 24-VIN, 240-W, 98% Efficient, Compact 5S Battery Charger W/ USB On-The-Go RefDes | PDF | HTML | 2022/03/11 | ||
| EVM ユーザー ガイド (英語) | BQ2573x Evaluation Module (Rev. A) | PDF | HTML | 2021/01/19 |