PMP22800
24V、1.2A、DC/DC フライバックのリファンレス デザイン
PMP22800
概要
このリファレンス デザインは、LM51551 を 2 次側安定化 (SSR) フライバック コントローラとして使用しています。このデザインは、8 ~ 28.8V の入力を 24V の出力に変換し、最大電力は 28.8W です。起動時は最小 15.5V の入力で動作を開始し、その後は最小 8V の入力で動作することができます。このデザインは、24V 入力、5V 出力の降圧を行う同期整流降圧コンバータである LMR33620 も搭載しています。このデザインには、入力保護デバイスとして、TPS26631 eFuse または LM74700 理想ダイオード コントローラのどちらかを評価するオプションがあります。
特長
- DC/DC フライバックは SSR (2 次側安定化) を行って高精度の出力安定化を維持
- ヒカップ モード過電流保護
- カタログ掲載の標準的なトランスが使用可能
- すべての部品を上面に配置
- 2 種類の入力保護回路を比較できるオプション
| 出力電圧オプション | PMP22800.1 | PMP22800.2 |
|---|---|---|
| Vin(最小)(V) | 8 | 21.6 |
| Vin(最大)(V) | 28.8 | 26.4 |
| Vout (Nom) (V) | 24 | 5 |
| Iout(最大)(V) | 1.2 | 1.6 |
| 出力電力(W) | 28.8 | 8 |
| 絶縁/非絶縁 | Isolated | Non-Isolated |
| 入力タイプ | DC | DC |
| トポロジ | Flyback- Non Sync | Buck- Synchronous |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDT291.PDF (2024 KB)
効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果
TIDMAL2.PDF (160 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | 24-V, 1.2-A DC-DC Flyback Reference Design | PDF | HTML | 2022/06/24 |