PMP22764

絶縁型フライバック コンバータ (24V~56V/1.25A) のリファレンス デザイン

概要

このリファレンス デザインはダイオード整流のフライバック コンバータを活用し、24V 入力から絶縁型の 56V/1.25A 出力を供給します。LM51551 PWM コントローラは、フライバック コンバータを制御するほか、ヒカップ モード対応の短絡保護機能を搭載しています。このリファレンス デザインは、PoE (Power Over Ethernet) 給電側機器 (PSE) の電源など、安定した 56V 出力が求められる場合に理想的です。

特長
  • 全負荷時に 24V 入力で 90% を上回る効率
  • ヒカップ モード対応の短絡保護機能
  • 54V 出力時に 82mV という小さいピーク ツー ピーク リップル
出力電圧オプション PMP22764.1
Vin(最小)(V) 19.2
Vin(最大)(V) 28.8
Vout (Nom) (V) 54
Iout(最大)(V) 1.25
出力電力(W) 67.5
絶縁/非絶縁 Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Flyback- Non Sync
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDT115.PDF (2888 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDM849.PDF (192 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDM848.PDF (271 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDM851.ZIP (865 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCG04.ZIP (566 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDM850.PDF (771 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDM847.PDF (208 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC controllers

LM51551ヒカップ対応、2.2MHz、広い入力電圧範囲 (VIN)、非同期整流昇圧 / フライバック / SEPIC の各コントローラ

データシート: PDF | HTML
シャント電圧リファレンス

TL431調整可能な高精度シャント レギュレータ

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD19531Q5A5mm x 6mm のシングル SON 封止、6.4mΩ、100V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 Isolated Flyback Converter (56 V/1.25 A) Reference Design 2021/01/19

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。