PMP22682
5Vin、5Vout、100mA、低 EMI、5kVRMS 強化絶縁型 DC/DC 電源のリファレンス デザイン
PMP22682
概要
このリファレンス デザインは 1 枚のプリント基板上で、高効率かつ低 EMI で 5kVRMS に耐える強化絶縁型 DC/DC コンバータである UCC12050 を 4 個使用しています。このリファレンス デザインは、EMI 電磁波の低減を重視して最適化を行うために、フェライト ビーズのような追加の対策を採用しています。出力電圧 VISO (絶縁型電圧) は、3.3V、3.7V、5V (デフォルト)、5.4V のいずれかから選択できます。4 個の出力のそれぞれは 100mA と 500mW に対応する負荷抵抗を実装しており、デフォルトでは最大出力電力を供給する設定になっていますが、希望する任意の出力負荷を供給するように簡単に変更できます。ただし、1 つのコンバータの最大電力はそれぞれ 500mW です。単一の SMB 入力コネクタ (J3) を搭載しており、シールド付き入力ケーブルを経由して入力電圧源に簡単かつ便利な方法で接続することができます。このリファレンス デザインの主な意図は、CISPR 32, class-B の試験規格に従って、複数の高周波コンバータが EMI に及ぼす影響を検討することです。該当するアプリケーションとして、産業用、ファクトリ オートメーション、グリッド インフラの各システムで使用する、絶縁型データ コンバータ、絶縁型アンプ、絶縁型モーター ドライバ向けの絶縁型バイアス電源を挙げることができます。
特長
- 低 EMI
- 5kVrms の強化絶縁
- フル統合型 DC/DC コンバータ
| 出力電圧オプション | PMP22682.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 4.5 |
| Vin(最大)(V) | 5.5 |
| Vout (Nom) (V) | 5 |
| Iout(最大)(V) | .1 |
| 出力電力(W) | .5 |
| 絶縁/非絶縁 | Isolated |
| 入力タイプ | DC |
| トポロジ | Other |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | 5-VIN to 5-VOUT, 100-mA, low-EMI, 5-kVRMS Reinforced Isolation DC/DC Power Suppl | PDF | HTML | 2021/09/27 | ||
| ホワイト・ペーパー | 高信頼性と低コストを両立させる絶縁技術により高電圧設計の様々な課題を解決 (Rev. C 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2024/05/16 |