PMP22670
24V ~ 36V 入力、3.3V 出力、同期整流降圧コンバータのリファレンス デザイン
PMP22670
概要
このリファレンス デザインは、複数の FET を内蔵した小型サイズの単相降圧コンバータを提示します。このデザインは、24Vin ~ 36Vin の入力電圧に対応し、3.3V のレギュレーション済み出力で最大 1A の連続電流と最大 1.2A のピーク電流を供給します。2 枚の PCB レイアウト間で EMI と放熱性能を比較できるように、2 つのバージョンの基板を設計し、製造しました。どちらのバージョンの基板も同じ回路を使用しています。
特長
- 2.1MHz のスイッチング周波数で、AM 帯域を回避
- レギュレータは複数の FET を内蔵
- 車載アプリケーション用に最適化されています
- レギュレータは、スペクトラム拡散スイッチング (ディザリング) 機能を搭載しており、EMI 特性が向上
| 出力電圧オプション | PMP22670.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 24 |
| Vin(最大)(V) | 36 |
| Vout (Nom) (V) | 3.3 |
| Iout(最大)(V) | 1 |
| 出力電力(W) | 3.3 |
| 絶縁/非絶縁 | Non-Isolated |
| 入力タイプ | DC |
| トポロジ | Buck- Integrated Switch |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDT234.PDF (1558 KB)
効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果
TIDMB29.PDF (297 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
LMR43620-Q1 — 車載対応、3V ~ 36V、2A、低静止電流 (IQ)、低 EMI、同期整流降圧レギュレータ
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | 24-V to 36-V Input, 3.3-V Output Synchronous Buck Converter Reference Design | PDF | HTML | 2022/11/14 |