PMP22589
非常に広い入力範囲、10W 絶縁型フライバックのリファレンス デザイン
PMP22589
概要
このリファレンス デザインは、19VDC ~ 60VDC と 85VAC ~ 275VAC のデュアル入力を受け入れる、広い入力電圧範囲 (Vin) に対応した低消費電力フライバックのデザインです。このデザインは、出力負荷に 24V で 420mA を供給する設計を採用しています。
特長
- 非常に広い入力範囲
- 小さいフォームファクタ
- 広い入力範囲全体で優れたレギュレーションを実現
| 出力電圧オプション | PMP22589.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 15 |
| Vin(最大)(V) | 265 |
| Vout (Nom) (V) | 24 |
| Iout(最大)(V) | .42 |
| 出力電力(W) | 10.08 |
| 絶縁/非絶縁 | Isolated |
| 入力タイプ | AC |
| トポロジ | Flyback- Non Sync |
産業用
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDT273.PDF (2489 KB)
効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果
TIDMAC9.PDF (158 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | 超ワイド入力、10W 絶縁型フライバックのリファレンス・デザイン | PDF | HTML | 2022/04/12 |