PMP22538
60W GaN PFC フライバックのリファレンス デザイン
PMP22538
概要
このリファレンス デザインは、UCC28811 力率補正 (PFC) フライバック コントローラを使用し、1A 負荷に対応できる絶縁型 60V 出力を生成すると同時に、入力高調波歪を低い値に抑制します。GaN 1 次側スイッチである LMG3411R150 を採用して高い効率を達成しており、コンパクトなサイズと動作中の温度上昇幅の低減を実現できます。
特長
- 最大出力電力時に 91% を上回る効率
- 95mm x 36mm のコンパクトな PCB 面積で、合計の最大の高さは 30mm
- PFC 制御採用で、ピーク入力電流を低減
| 出力電圧オプション | PMP22538.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 120 |
| Vin(最大)(V) | 265 |
| Vout (Nom) (V) | 60 |
| Iout(最大)(V) | 1 |
| 出力電力(W) | 60 |
| 絶縁/非絶縁 | Isolated |
| 入力タイプ | AC |
| トポロジ | Flyback- PFC |
産業用
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDMAG3.PDF (161 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | 60-W GaN PFC Flyback Reference Design | PDF | HTML | 2022/05/06 |