PMP22510
スイッチト キャパシタ統合型降圧(SCIB)電力コンバータのリファレンス デザイン
PMP22510
概要
このスイッチト キャパシタ統合降圧 (switched capacitor integrated buck、SCIB) コンバータは、大電力で高密度の単一出力パワー コンバータ向けに高度最適化済みの設計であり、40V ~ 60V の広い入力レール範囲で動作します。8.0V、5.0V、3.3V、1.8V いずれかのレールを生成し、各相で最大 40A の負荷電流を供給することができます。このリファレンス デザインは、CSD95490Q5MC と CSD95379Q3M の各 NexFET パワー MOSFET で構成したステージと、UCC27212 ドライバ IC、複数のコンデンサ、複数のインダクタを、外形寸法 23mm x 23mm の PCB レイアウトに統合しています。このデザインは、マルチフェーズ降圧コントローラ TPS53667 との互換性があり、電力段のスイッチング機能を完成させることができます。
特長
- 広い入力電圧範囲:40V ~ 60V
- レギュレーション済みの 8.0V、5.0V、3.3V、1.8V いずれかの出力
- 30A の連続動作電流供給能力
- 40A のピーク動作電流能力
- 5.0V、20A 出力時に 95% を上回るシステム効率
- 高密度で 23mm x 23mm のフットプリント
| 出力電圧オプション | PMP22510.1 | PMP22510.2 | PMP22510.3 | PMP22510.4 |
|---|---|---|---|---|
| Vin(最小)(V) | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Vin(最大)(V) | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Vout (Nom) (V) | 1.8 | 3.3 | 5 | 8 |
| Iout(最大)(V) | 40 | 40 | 40 | 20 |
| 出力電力(W) | 72 | 132 | 200 | 160 |
| 絶縁/非絶縁 | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated |
| 入力タイプ | DC | DC | DC | DC |
| トポロジ | Other | Other | Other | Other |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDM621.PDF (131 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | Switched Capacitor Integrated Buck (SCIB) Power Converter Reference Design | 2020/06/12 |