PMP22495
176VAC ~ 264VAC 入力、24V/150W、アクティブ クランプ フォワードのリファレンス デザイン
PMP22495
概要
このリファレンス デザインは、アクティブ クランプ フォワード コントローラである UCC2897A を使用して、176VAC ~ 264VAC の入力を 24VDC の出力に変換し、150W の最大電力を供給します。高電圧クランプ FET を駆動するために、絶縁型ゲート ドライバである UCC5304 を使用しています。このデザインは、ダイオード整流を採用し、92% を上回る効率を達成しています。2 次側電流センス機能は、定電流安定化ループを通じて高精度の過電流保護を実現します。このデザインは、CISPR 32 伝導型電磁波テストに合格済みです。
特長
- ダイオード整流を使用して 92% を上回る効率
- 絶縁型ゲート ドライバを採用しており、高電圧のアクティブ クランプ NFET (N チャネル FET) を使用可能
- 2 次側過電流に対する高精度の保護
- CISPR 32 Class B 伝導型電磁波規格のテスト済み
| 出力電圧オプション | PMP22495.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 176 |
| Vin(最大)(V) | 264 |
| Vout (Nom) (V) | 24 |
| Iout(最大)(V) | 6.25 |
| 出力電力(W) | 150 |
| 絶縁/非絶縁 | Isolated |
| 入力タイプ | AC |
| トポロジ | Forward- Active Clamp |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDMBD9.PDF (160 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | 176–264 VAC Input, 24-V, 150-W Active Clamp Forward Reference Design | PDF | HTML | 2023/02/16 |