PMP22487
BMS アプリケーション向け、高電圧、降圧コンバータのリファレンス デザイン
PMP22487
概要
この非絶縁型降圧コンバータは、14V の固定出力電圧で 130mA を BMS (バッテリ管理システム) アプリケーションに供給します。この製品は、23V 以上でスタートアップした後、18Vdc ~ 144Vdc の入力電圧範囲にわたって動作します。非連続導通モード (DCM) で動作するこのコンバータは、スイッチ ノードを基準とする UCC28730 コントローラを活用しています。コンパクトなフォーム ファクタで、高効率と低コストを実現します。
特長
- グランドをリファレンス (基準電位) とする独自のフローティング コントローラであり、高い入力電圧 (144V) での動作に対応
- 79% ~ 86% の効率を達成 (30V ~ 120V の入力、130mA の出力)
- 少ない部品点数と小型サイズ
- 単一の標準インダクタを活用 (トランスは不要)
| 出力電圧オプション | PMP22487.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 23 |
| Vin(最大)(V) | 144 |
| Vout (Nom) (V) | 14 |
| Iout(最大)(V) | .13 |
| 出力電力(W) | 1.82 |
| 絶縁/非絶縁 | Non-Isolated |
| 入力タイプ | DC |
| トポロジ | Buck- Non Sync |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDT193.PDF (6054 KB)
効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果
TIDM660.PDF (136 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
UCC28730-Q1 — 車載対応、ゼロ パワー スタンバイ、PSR (1 次側安定化) フライバック コントローラ
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | High-Voltage Buck Converter Reference Design for BMS Applications | PDF | HTML | 2020/08/11 |