PMP22477

入力電力制限機能と PSR (1 次側レギュレーション) 搭載、Class 6 PoE PD フライバック コンバータ (12V、3.8A) のリファレンス デザイン

概要

このリファレンス デザインは、12V で 3.8A の出力を供給する PoE (パワー オーバー イーサネット) 受電側 (PD) フライバック コンバータを実装します。PD / PWM コントローラである TPS23730 は、フライバック コンバータ向けの PoE の PD/PWM 制御の実装に必要なすべての機能を搭載しています。TPS23730 は、1 次側レギュレーション (PSR) を使用しており、フォトカプラ フィードバックが不要になります。入力電力制限回路を搭載しているので、出力電力能力を強化する目的で、この製品の出力を 2 番目のコンバータと並列接続することができます。

特長
  • PD コントローラと PWM コントローラを組み合わせ
  • 1 次側安定化 (フォトカプラ不要)
  • 入力電力の制限
  • 電力強化の目的で、複数のコンバータの並列接続が可能
出力電圧オプション PMP22477.1
Vin(最小)(V) 42.5
Vin(最大)(V) 57
Vout (Nom) (V) 12
Iout(最大)(V) 3.8
出力電力(W) 45.6
絶縁/非絶縁 Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Flyback- Non Sync
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
TIDT259.PDF (2346 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDMA50.PDF (449 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDMA49A.PDF (403 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDMA52.ZIP (1979 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCG48.ZIP (899 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDMA51.PDF (1787 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDMA48A.PDF (484 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

電力受電側

TPS23730高効率 DC/DC コントローラ搭載、IEEE 802.3bt type-3 class 1-6、PoE 2 PD

データシート: PDF
シャント電圧リファレンス

LM4040固定電圧、45μA、高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス

データシート: PDF | HTML
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)

TLV4376クワッド、5.5MHz、100μV のオフセット、8nV/√Hz のノイズ、815μA の電力、高精度オペアンプ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 Class 6 PoE PD Flyback Conv. (12 V, 3.8 A) W/ Input Power Limiting & PSR Ref Des PDF | HTML 2022/03/15

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。