PMP22416
USB Type-C® デュアル降圧のリファレンス デザイン
PMP22416
概要
このリファレンス デザインは、USB Type-C® 向けのデュアル出力降圧回路であり、65W の出力電力と 98.8% の効率を実現します。このデザインは、2 個の LM61460 降圧コンバータを使用して 21V の入力電圧を降圧するとともに、5V のバイアス電圧入力も使用し、効率を最大化します。USB Type-C 向けのこのデザインは、デュアル出力電力を供給し、5V、9V、15V、20V の各選択肢に対応しているほか、PMP22426 ドーター カードを使用するテストも実施済みです。PMP22426 は USB Type-C パワー デリバリ (PD) コントローラである TPS25740B を使用して、各出力を互いに独立した形で制御します。
特長
- デュアルポート USB Type-C パワー デリバリに対応する 2 個の降圧コンバータ
- 20V 出力時に最大 98.8% の効率
- カスタム USB パワー デリバリ制御カードに対応できる 1 個のソケットを実装
- コンパクトな片面 PCB
| 出力電圧オプション | PMP22416.1 | PMP22416.2 |
|---|---|---|
| Vin(最小)(V) | 20.5 | 20.5 |
| Vin(最大)(V) | 21.5 | 21.5 |
| Vout (Nom) (V) | 20 | 20 |
| Iout(最大)(V) | 3 | 3 |
| 出力電力(W) | 60 | 60 |
| 絶縁/非絶縁 | Non-Isolated | Non-Isolated |
| 入力タイプ | DC | DC |
| トポロジ | Buck- Synchronous | Buck- Synchronous |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDT199A.PDF (2522 KB)
効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果
TIDM780B.PDF (156 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | USB Type-C Dual-Buck Reference Design (Rev. A) | PDF | HTML | 2022/12/20 |