PMP22396
車載アプリケーション向け2460-W双方向昇圧コンバータ リファレンス デザイン
PMP22396
概要
このリファレンス デザインは、車載アプリケーション向けの 2460W 双方向昇圧コンバータです。この回路は、公称 12V のバッテリからの電力を受け入れ、48V の電圧で 51.25A を供給します。このデザインは、位相あたり 200kHz のスイッチング周波数で動作する、デュアル 2 相同期整流双方向コントローラを使用します。48V 出力は、モーター駆動向けに設計済みです。負荷電流が反転し、出力電圧が 54V に達した時点で、ヒステリシス方向制御機能は負荷電流を 12V バッテリに還流することを許可します。出力電圧が 48V に戻った時点で、通常の昇圧動作を再開します。複数の MOSFET の下部に下側ヒートシンクを取り付ける目的で、取り付け用の穴 (マウンティング ホール) を加工済みです。
特長
- より大きい電力が必要な場合に適した、双方向の昇圧ソリューション
- 放熱特性を均衡させるための優れた相電流共有機能
- ジャンパで選択可能な位相制御
- 底面ヒートシンクに対応するマウント オプション
- 逆極性バッテリ保護
| 出力電圧オプション | PMP22396.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 8 |
| Vin(最大)(V) | 18 |
| Vout (Nom) (V) | 48 |
| Iout(最大)(V) | 51.25 |
| 出力電力(W) | 2460 |
| 絶縁/非絶縁 | Non-Isolated |
| 入力タイプ | DC |
| トポロジ | Boost- Multiphase |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDT196.PDF (10285 KB)
効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果
TIDM690.PDF (350 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | 2460-W Bidirectional Boost Converter Reference Design for Automotive Application | PDF | HTML | 2020/09/02 |