PMP22343
補助出力搭載 ±40V 反転型昇降圧のリファレンス デザイン
PMP22343
概要
このリファレンス デザインは、反転型昇降圧トポロジーで TPS54560B を使用して、+5V 入力から -40V 出力を生成します。補助巻線は、同一のグランドを基準として、+40V 出力を生成します。正と負の電圧を必要とする各種アプリケーションの場合、降圧トポロジーは最少部品点数で低ノイズの出力を供給します。
特長
- 各出力の電圧リップルは 0.5% 未満で、ノイズに敏感な負荷に最適
- 極端な交差負荷が発生している間も、ツェナー クランプ採用により出力電圧のバランスを維持
- 部品点数が少なく、必要な電源素子は 26 個のみ
- 40mm x 55mm のコンパクト サイズはソリューション面積の最小化に貢献
| 出力電圧オプション | PMP22343.1 | PMP22343.2 |
|---|---|---|
| Vin(最小)(V) | 4.9 | 4.9 |
| Vin(最大)(V) | 5.1 | 5.1 |
| Vout (Nom) (V) | 40 | -40 |
| Iout(最大)(V) | .125 | -.125 |
| 出力電力(W) | 5 | 5 |
| 絶縁/非絶縁 | Non-Isolated | Non-Isolated |
| 入力タイプ | DC | DC |
| トポロジ | Buck Boost- Inverting | Buck Boost- Inverting |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDM446.PDF (319 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | +/-40-V Inverting Buck-Boost With Auxiliary Output Reference Design | 2020/02/03 |