PMP22339
サーバーのバッテリ バックアップ充電向け、高電圧 800W SEPIC コンバータのリファレンス デザイン
PMP22339
概要
非連続導通モード (DCM) 非絶縁型 800W SEPIC コンバータ バッテリ チャージャに関するこのリファレンス デザインは、調整可能な出力電圧と出力電流を供給します。外部 DC 電圧を 0V ~ 3V の範囲内に設定する方法で、出力電圧を 282V ~ 400V の範囲で調整できます。PWM 入力のデューティ サイクルを調整する方法で、出力充電電流を 0A ~ 2A の範囲で調整できます。このデザインは、340Vdc ~ 420Vdc の入力電圧範囲にわたって動作します。互いに独立した電圧と電流それぞれの帰還ループを使用して、レギュレーションを維持します。
特長
- 800W 時に 97% の高効率 (380Vin、400Vout、2A 供給時)
- 高精度レギュレーションの電圧 (1%) と電流 (2 %)
- DAC またはマイクロプロセッサとのインターフェイスが容易、あるいは手動制御が可能
- SiC FET と整流器が、リンギングとスイッチング ノイズの最小化に寄与
- 小型 PCB サイズ (116 mm x 95 mm)
| 出力電圧オプション | PMP22339.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 340 |
| Vin(最大)(V) | 420 |
| Vout (Nom) (V) | 400 |
| Iout(最大)(V) | 2 |
| 出力電力(W) | 800 |
| 絶縁/非絶縁 | Non-Isolated |
| 入力タイプ | DC |
| トポロジ | Sepic- DCM |
エンタープライズ・システム
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDM899.PDF (132 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ユーザー・ガイド | High-Voltage, 800-W SEPIC Converter Reference Design for Server Battery Backup C | PDF | HTML | 2021/07/06 |