PMP22322

65W USB Type-C® ZVS フライバックのリファレンス デザイン

概要

このリファレンス デザインは、低コスト、高密度の USB アダプタであり、アクティブ クランプ フライバック コントローラである UCC28782 と絶縁型ドライバである UCC5304 を、ZVS (ゼロ電圧スイッチング) フライバック トポロジで使用しています。最大電力定格は 20V 出力時に 65W ですが、20V/15V/9V/5V の各出力電圧で 3A を供給するように調整することも可能です。このデザインは、93.4% のピーク効率に達します。平均効率とスタンバイ消費電力のレベルは、DoE level VI と CoC Tier 2 の各制限を満たすように設計済みです。小型設計であり、サイズは 44mm x 54mm x 20mm (48cc のオープン フレーム) です。

特長
  • 44mm x 54mm x 20mm (48cc のオープン フレーム) の小型サイズ
  • 高い効率、93.4% ピーク
  • EMI データをテスト レポートで公開しており、CISPR32 の制限を下回る水準
  • 5V ~ 20V の可変出力電圧をサポート
  • 効率とスタンバイ消費電力に関する DoE Level VI と CoC Tier 2 の要件を満たすように設計済み
出力電圧オプション PMP22322.1
Vin(最小)(V) 85
Vin(最大)(V) 265
Vout (Nom) (V) 20
Iout(最大)(V) 3.25
出力電力(W) 65
絶縁/非絶縁 Isolated
入力タイプ AC
トポロジ Flyback- Synchronous
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDM877.PDF (287 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDM876A.PDF (377 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDM878A.ZIP (2131 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCG10.ZIP (615 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDM875A.PDF (363 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

UCC28782アクティブ クランプ フライバック (ACF) とゼロ電圧スイッチング (ZVS) の各トポロジー向けの高密度フライバック コントローラ

データシート: PDF | HTML
シャント電圧リファレンス

ATL4312.5V、低静止電流 (IQ)、調整可能な高精度シャント レギュレータ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7B4250-Q1車載対応、50mA、バッテリ直結対応 (40V)、調整可能な電圧トラッキング機能、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
絶縁型ゲート ドライバ

UCC53045V UVLO 機能搭載、GaN FET と MOSFET 向け、5kVrms、4A/6A、シングルチャネル絶縁型ゲート ドライバ

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
ユーザー・ガイド 65-W USB Type-C® ZVS-Flyback Reference Design (Rev. A) PDF | HTML 2021/07/06

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ