PMP22270

可変出力電圧、200W SEPIC 電源のリファレンス デザイン

概要

この 200W SEPIC コンバータのリファレンス デザインは、非絶縁型の調整可能な 5V ~ 200V 出力電圧で、最大 4A の出力電流を供給します。出力電圧は、デューティ サイクルが 0% ~ 100% の範囲にある PWM (パルス幅変調) 入力を使用して設定します。

特長
  • 従来型の SEPIC に比べて、3 ~ 5 倍大きい出力電力を供給
  • 100V、200W 出力時に 93% 超過のピーク効率を達成
  • プロセッサからの PWM 入力を使用して出力電圧を制御
  • フライバック コンバータに比べて、より小さい入力リップル電圧と低 EMI を実現
出力電圧オプション PMP22270.1
Vin(最小)(V) 38
Vin(最大)(V) 42
Vout (Nom) (V) 200
Iout(最大)(V) 1
出力電力(W) 200
絶縁/非絶縁 Non-Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Sepic- CCM
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDT154.PDF (3731 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDM418.PDF (174 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDM417.PDF (137 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDM420.ZIP (1352 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCFR1.ZIP (702 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDM419.PDF (961 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDM416.PDF (197 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC converters

LM5165-Q1超低静止電流 (IQ) の車載、3V ~ 65V、150mA、同期整流降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
ローサイド ドライバ

UCC27322-Q1車載対応、複数の非反転入力、9A/9A、シングルチャネル ゲート ドライバ

データシート: PDF | HTML
DC/DC controllers

LM5022-Q1AEC-Q100 認証済み、6 ~ 60V の広い入力電圧範囲 (Vin)、電流モード、昇圧 / SEPIC / フライバック コントローラ

データシート: PDF | HTML
電圧レベル シフタ

SN74LV1T04単一電源、インバータ ゲート ロジック レベル シフタ

データシート: PDF | HTML
シャント電圧リファレンス

TL432-Q1車載、調整可能な高精度シャント レギュレータ (ピン レイアウト:RKA)

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 Adjustable Output Voltage, 200-W SEPIC Power Supply Reference Design 2020/01/16

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。