PMP22244
60W、GaN 搭載、USB Type-C® 高密度アクティブ クランプ フライバックのリファレンス デザイン
PMP22244
概要
このリファレンス デザインは、115VAC 入力に対応する、USB Type-C アプリケーション向けの高密度 60W 電源であり、アクティブ クランプ フライバック コントローラである UCC28782、統合型 GaN ハーフブリッジである LMG2610、同期整流器ドライバである UCC24612 を採用しています。最大電力定格は、20V 出力または 15V 出力の場合は 60W、9V 出力の場合は 54W、5V 出力の場合は 30W です。このデザインは、94.8% のピーク効率に達します。このデザインのサイズは、1.5 インチ x 3.35 インチ x 1 インチ (37.5mm x 85mm x 25mm) です。
特長
- 60W、シングル ステージ、デュアル ポート USB Type-C 向け AC/DC 電源
- 20V/3A、15V/4A、9V/6A、5V/6A の各出力に対応
- 94.8% の最大効率、3.5W の最大電力損失
- 1.5 インチ x 3.35 インチ x 1 インチ (37.5mm x 85mm x 25mm) のサイズ
| 出力電圧オプション | PMP22244.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 108 |
| Vin(最大)(V) | 132 |
| Vout (Nom) (V) | 20 |
| Iout(最大)(V) | 3 |
| 出力電力(W) | 60 |
| 絶縁/非絶縁 | Isolated |
| 入力タイプ | AC |
| トポロジ | Flyback- Active Clamp |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDT228.PDF (2053 KB)
効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果
TIDMAZ9.PDF (143 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | 60-W USB Type-C High-Density Active Clamp Flyback With GaN Reference Design | PDF | HTML | 2021/10/21 |