PMP22194

調整可能な負の出力電圧、同期整流反転型昇降圧コンバータのリファレンス デザイン

概要

このリファレンス デザインは、1 個の同期整流降圧レギュレータを使用し、ハイサイドとローサイドの各内部 FET を組み合わせて反転型同期整流昇降圧コンバータを構成しています。-0.2V ~ -0.6V の範囲の調整可能な出力電圧で、最大 15A の電流を負荷に供給します。外部 PWM 信号またはアナログ電圧信号のどちらかを使用して、出力電圧を調整できます。

特長
  • 可変出力:-0.2VOUT ~ -0.6VOUT
  • レギュレータは複数の FET を内蔵
  • 小型サイズ
  • 非常に小さい出力電圧リップル
  • PWM 信号またはアナログ電圧のどちらかを使用して調整可能な出力電圧
出力電圧オプション PMP22194.1
Vin(最小)(V) 10.8
Vin(最大)(V) 13.2
Vout (Nom) (V) -.2
Iout(最大)(V) 15
出力電力(W) 3
絶縁/非絶縁 Non-Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Buck Boost- Inverting
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
TIDT236.PDF (1342 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDMA55.PDF (218 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDMA54.PDF (198 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDMA57.ZIP (1944 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCG49.ZIP (563 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDMA56.PDF (792 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDMA53.PDF (270 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC converters

TPS543B20適応型内部補償機能搭載、4V ~ 19V、25A 同期整流 SWIFT™ 降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 Sync. Inverting Buck-Boost Conv. Ref. Design W/ Adjustable Neg. Output Voltage PDF | HTML 2021/03/17

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。