PMP22155

ADAS アプリケーション向け、高電圧、反転型昇降圧コンバータのリファレンス デザイン

概要

この非絶縁型デザインは、LIDAR アプリケーション向けに、-150V ~ -250V の範囲内の調整可能な出力電圧で 10mA を供給します。6V ~ 40V という車載の入力電圧範囲全体で動作し、出力電圧調整を目的として 0V ~ 3V の範囲の制御電圧を受け入れます。単一のインダクタを使用し、不連続導通モード (DCM) で動作するこのコンバータのリファレンス デザインは、小型フォーム ファクタと低コストを実現します。

特長
  • -150V ~ -250V の範囲内で調整可能な出力電圧を供給
  • 出力全体 (12V 入力、10mA 出力) にわたって 70% を上回る効率を達成
  • 電圧増倍トポロジを使用し、反転型昇降圧を実装
  • 単一の標準インダクタを使用
  • 31mm x 55mm の小型サイズで、40 を上回る VOUT/VIN 比率を実現
出力電圧オプション PMP22155.1
Vin(最小)(V) 6
Vin(最大)(V) 40
Vout (Nom) (V) -250
Iout(最大)(V) .01
出力電力(W) 2.5
絶縁/非絶縁 Non-Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Buck Boost- Inverting
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDT152.PDF (4410 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDM407.PDF (114 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDM406.PDF (137 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDM409.ZIP (724 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCFQ8.ZIP (508 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDM408.PDF (1658 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDM405.PDF (150 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

汎用オペアンプ

TLV314-Q1車載グレード、シングル、5.5V、3MHz、低静止電流 (65μA)、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ

データシート: PDF | HTML
DC/DC controllers

LM5155-Q1AEC-Q100 認証済み、2.2MHz、広い入力電圧範囲 (VIN)、1.5A MOSFET ドライバ搭載、非同期整流昇圧コントローラ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 High Voltage Inverting Buck-Boost Converter Reference Design for ADAS Apps 2020/01/07

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。