PMP22144

15W、ワイド入力フライバックのリファレンス デザイン

概要

このリファレンス デザインは、UCC28742 フライバック コントローラと ATL432LI シャント リファレンスを使用し、85V ~ 480Vac の入力を受け入れ、0.625A を供給できる絶縁型 24V を出力します。すべてのコンポーネントを基板の片側に実装しており、複雑さの緩和とコスト削減に貢献します。このデザインは、さまざまな入力条件にわたって 80% を上回る効率を達成できます。

特長
  • 2 インチ x 3.31 インチ (5.08cm x 8.41cm) のコンパクト サイズはソリューション面積の最小化に貢献
  • 素子の片面実装アセンブリと 2 層 PCB は、製造コストの削減に寄与
  • ピーク ツー ピークの電圧リップルが 100mV 未満の低ノイズ出力で、ノイズに敏感な負荷に最適
出力電圧オプション PMP22144.1
Vin(最小)(V) 85
Vin(最大)(V) 480
Vout (Nom) (V) 24
Iout(最大)(V) .625
出力電力(W) 15
絶縁/非絶縁 Isolated
入力タイプ AC
トポロジ Flyback- Quasi Resonant
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDT156A.PDF (2578 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDM427.PDF (134 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDM426A.PDF (134 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDM429.ZIP (743 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCFR3.ZIP (952 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDM428.PDF (226 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDM425.PDF (779 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

シャント電圧リファレンス

ATL432LI広帯域、低静止電流 (IQ)、プログラマブル シャント レギュレータ (ピン配置:RKA)

データシート: PDF | HTML
AC/DC controllers

UCC28742出力安定化精度 1%、高効率フライバック コントローラ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 15-W, Wide-Input Flyback Reference Design (Rev. A) 2020/01/27

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。