PMP22125

バッテリ バックアップ スイッチ、充電器、モニタのリファレンス デザイン

概要

このリファレンス デザインは、バッテリ バックアップ、チャージャ、監視の包括的な機能を実装します。  このデザインの搭載機能は、12/24Vdc の電力供給源と 12/24V 鉛酸バッテリの間での切り替え、代表値 1A の定電流によるバッテリ充電、バッテリ メンテナンス目的のフロート式充電、バッテリと電力入力源向けの監視回路です。

特長
  • 逆電流保護機能を搭載した複数のスイッチ
  • DC 電力供給源またはバッテリからの 16A の連続電流
  • 1A の定電流によるバッテリ充電
  • バッテリ メンテナンス目的のフロート式充電
  • 入力 LED と出力 LED によるステータス信号
出力電圧オプション PMP22125.1 PMP22125.2
Vin(最小)(V) 8.5 18.5
Vin(最大)(V) 17.5 36.5
Vout (Nom) (V) 12 24
Iout(最大)(V) 1 1
出力電力(W) 12 24
絶縁/非絶縁 Non-Isolated Non-Isolated
入力タイプ DC DC
トポロジ Buck Boost- 4 Switch^Hot Swap Buck Boost- 4 Switch^Hot Swap
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDT181.PDF (2264 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDM597.PDF (415 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDM596.PDF (335 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDM599.ZIP (1663 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCFU9.ZIP (1640 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDM598.PDF (2026 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDM595.PDF (464 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

MOSFET

CSD18531Q5A5mm x 6mm のシングル SON 封止、4.6mΩ、60V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
アナログ電流センス アンプ

INA301コンパレータ搭載、36V、550kHz、4V/μs、高精度電流センス アンプ

データシート: PDF | HTML
リセット、およびウォッチドッグ IC

TPS3803低消費電力の電圧ディテクタ

データシート: PDF
AND ゲート

SN74LVC2G082 チャネル、2 入力、1.65V ~ 5.5V、32mA のドライブ能力、AND ゲート

データシート: PDF | HTML
非反転バッファとドライバ

SN74LVC1G07オープン ドレイン出力、シングル、1.65V ~ 5.5V バッファ

データシート: PDF | HTML
コンパレータ

TLV6710リファレンス内蔵、低消費電力、高電圧ウィンドウ コンパレータ

データシート: PDF | HTML
ホットスワップ コントローラ

LM50605.5V ~ 65V、ハイサイド保護コントローラ

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD18543Q3A3mm x 3mm のシングル SON、9.9mΩ、60V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
電圧変換ゲート

SN74LV1T32ロジック レベル シフタ搭載、単一電源、2 入力正論理 OR ゲート

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD17313Q22mm x 2mm のシングル SON 封止、32mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

LM517655V ワイド VIN 同期式 4スイッチ昇降圧コントローラ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A16パワー グッドとイネーブル搭載、100mA、60V、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
ロード スイッチ

TPS22929D出力放電機能搭載、5.5V、1.8A、115mΩ のロード スイッチ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 Battery Back-up Switch, Charger and Monitor Reference Design 2020/05/13

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。