PMP22089
GaN 技術採用のハーフブリッジ ポイント オブ ロード コンバータ リファレンス デザイン
PMP22089
概要
このリファレンス デザインは、入力範囲を縮小するために、ボード内トランスの巻線比を 5:1 から 3:1 に変更します。この基板は、24 ~ 32V の入力電圧を受け入れ、0.5V ~ 1.0V の出力電圧範囲で最大 40A の出力電流を供給します。このトポロジは、高い降圧比率を効率的にサポートすると同時に、十分な出力電流と制御しやすさも実現しています。元の EVM は、LMG5200 GaN ハーフ ブリッジ パワー ステージと TPS53632G ハーフ ブリッジ ポイント オブ ロード コントローラを評価する目的で設計済みです。この基板は倍電流整流器を使用し、コンバータを単一段のハード スイッチング ハーフ ブリッジとして実装します。 この基板は、LMG5200POLEVM-10 評価基板を再設計したものです。
特長
- FPGA の PoL をサポートできる、低電圧、大電流能力
- 複数の GaN FET を使用した高い電力密度
- 平面トランス内蔵
| 出力電圧オプション | PMP22089.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 24 |
| Vin(最大)(V) | 32 |
| Vout (Nom) (V) | .85 |
| Iout(最大)(V) | 40 |
| 出力電力(W) | 34 |
| 絶縁/非絶縁 | Non-Isolated |
| 入力タイプ | DC |
| トポロジ | Half Bridge- Hard Switched |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDM376.PDF (60 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | Half-Bridge Point-of-Load Converter Reference Design With GAN Technology | 2019/12/17 |