PMP22087
80PLUS Platinum 互換性能、336W 補助電源なし AC/DC 電源のリファレンス デザイン
PMP22087
概要
このリファレンス デザインは、臨界導通モード (CRM) PFC とハーフ ブリッジ LLC 直列共振コンバータを搭載した AC/DC 電源のデザインであり、ユニバーサル AC 電圧入力 (90VAC ~ 264VAC) を受け入れ、24V 出力で 240W の連続電力、336W のピーク電力を供給します。このデザインは UCC28056 CRM/DCM PFC コントローラ、UCC256404 強化型 LLC コントローラ、UCC24612-2 同期整流器コントローラを使用しており、バースト モードに対応してスタンバイ消費電力を低減しています。このデザインは、115VAC 入力時に 87mW、230 VAC 入力時に 124 mW の消費電力を実現するほか、 115VAC 入力時に 93.4% のピーク効率、230 VAC 入力時に 95.3% のピーク効率を達成します。また、効率と力率に関する数値は、115V 入力と 230V 入力に関する内蔵型電源向けの 80 PLUS Platinum 仕様と DoE level VI 要件を両方とも満たしています。
特長
- 24V 出力で、240W の連続電力と 336W のピーク電力供給能力
- 80 PLUS Platinum 適合の性能
- 補助電源を使用せずに、無負荷時に低消費電力を達成
- 115VAC 入力時に 93.4% のピーク効率、230VAC 入力時に 95.3% のピーク効率
| 出力電圧オプション | PMP22087.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 90 |
| Vin(最大)(V) | 264 |
| Vout (Nom) (V) | 24 |
| Iout(最大)(V) | 14 |
| 出力電力(W) | 336 |
| 絶縁/非絶縁 | Isolated |
| 入力タイプ | AC |
| トポロジ | Boost- PFC^Half Bridge- Resonant |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
このリファレンス デザインは、旧式となった PMP5141 85VAC~265VAC 入力、24V/240W 出力、90% 効率、PFC+LLC のリファレンス デザインを置き換えます。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRZX8A.PDF (291 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | 336-W Auxless AC/DC Power Supply Reference Design With 80 PLUS Platinum (Rev. A) | 2019/11/27 |