PMP22083
シングル ステージ AC/DC LCC 共振コンバータのリファレンス デザイン
PMP22083
概要
このリファレンス デザインは、シングル ステージ LCC 共振コンバータ段を使用し、120VAC 入力を受け入れ、最大 265W の定電圧と定電流の出力を供給します。このデザインは、シングル ステージ構造を採用し、ドライバ内蔵型 LLC 共振コントローラである UCC256403 を使用して、BOM (部品表) コストを高度に最適化済みです。UCC28910 を使用した 1 次側レギュレーション フライバックをバイアス コンバータとして活用した結果、メイン電力段のオン / オフの切り替えが可能です。このデザインは、120VAC 入力時に 200kHz を上回るスイッチング周波数で 88% のピーク効率を達成できます。
特長
- 120VAC 入力で、6V ~ 22V/12A の出力を生成
- シングル ステージ AC/DC コンバータ
- ピーク効率:200-VDC入力時で91.9%、120-VAC入力時で88.2%
- 入力と出力の広い電圧範囲に対応する LLC 共振コンバータ
- 定電流と定電圧両方の制御が有効
- 長さ x 幅 = 6.2 インチ x 4.2 インチ (15.75cm x 10.67cm)
| 出力電圧オプション | PMP22083.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 102 |
| Vin(最大)(V) | 132 |
| Vout (Nom) (V) | 22 |
| Iout(最大)(V) | 12 |
| 出力電力(W) | 264 |
| 絶縁/非絶縁 | Isolated |
| 入力タイプ | AC |
| トポロジ | Half Bridge- Resonant |
産業用
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDT192.PDF (2679 KB)
効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果
TIDM761.PDF (327 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | Single Stage AC/DC LCC Resonant Converter Reference Design | PDF | HTML | 2020/10/07 |