PMP22030

インフォテインメント ディスプレイ向け、高効率、低発熱、CISPR 25 Class 5 準拠電源のリファレンス デザイン

概要

このリファレンス デザインが注目している車載インフォテインメント ディスプレイ ユニット向けパワー ツリーは、それぞれ 5.0V と 3.3V を供給する 2 個のバッテリ直結型コンバータや、1.8V と 1.1V の中間システム レールを含め、さまざまな電源レールに対応しています。テスト結果は、高効率、少ない発熱量、CISPR 25 class 5 の伝導型電磁波規格への準拠を示しています。 

特長
  • CISPR 25 class 5 の伝導型 EMI の制限に合格することをハードウェア テスト済みの車載インフォテインメント ディスプレイ ユニット向けパワー ツリー
  • AM バンドを回避するために、どのスイッチング コンバータも 2MHz を上回る周波数で動作
  • スタンバイ静止電流を低減するために、高い軽負荷時効率
  • どのスイッチング コンバータも、全負荷電流の条件下で温度上昇が 30oC 未満
  • 65o を上回る位相マージンと 20dB を上回るゲイン マージンにより、安定性の高いコンバータ動作
出力電圧オプション PMP22030.1 PMP22030.2 PMP22030.3 PMP22030.4 PMP22030.5 PMP22030.6
Vin(最小)(V) 6 4.5 6 3 3 3
Vin(最大)(V) 36 5.5 36 3.5 3.5 3.5
Vout (Nom) (V) 5 3.3 3.3 1.1 3.3 1.8
Iout(最大)(V) 1.5 .3 2.5 2.5 .5 .3
出力電力(W) 7.5 .99 8.25 2.75 1.65 .54
絶縁/非絶縁 Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
入力タイプ DC DC DC DC DC DC
トポロジ Buck- Synchronous Linear Regulator Buck- Synchronous Buck- Synchronous Other Linear Regulator
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDT120.PDF (5384 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDM079.PDF (192 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDM078.PDF (60 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDM081.ZIP (1135 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCFK1.ZIP (601 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDM080.PDF (1006 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDM077.PDF (363 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

LM63615-Q1スペクトラム拡散機能搭載、3.5V ~ 36V、1.5A 降圧電圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

LP5912-Q1車載対応、逆電流保護機能搭載、500mA、低ノイズ、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
ロード スイッチ

TPS22918-Q1車載対応、調整可能な立ち上がり時間、出力放電機能搭載、1 チャネル、5.5V、2A、52mΩ のロード スイッチ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TLV733P-Q1車載、イネーブル搭載、300mA、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF
リセット、およびウォッチドッグ IC

TPS3851-Q1車載、ウォッチドッグ タイマを内蔵した高精度電圧スーパーバイザ

データシート: PDF | HTML
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

LM63625-Q1スペクトラム拡散機能搭載、3.5V ~ 36V、2.5A 降圧電圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS62090-Q1車載:3A、2.5V ~ 6V 入力、最大効率 97%、3x3 QFN、降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 Efficient, Low-Heat, CISPR 25 Class 5-Compliant Power Reference Design 2019/07/12

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。