PMP22006

100VAC ~ 130VAC 入力、5Vout、6A、CCM フライバックのリファレンス デザイン

概要

絶縁型連続導通モード (CCM) フライバックを示すこのリファレンス デザインは、6A で 5V を出力します。入力として想定しているのは、米国の商用電源 (100VAC ~ 130VAC) のみです。

特長
  • 米国の入力に対応 (100VAC ~ 130VAC)
  • 導通型 EMI テストを実施済み
  • 優れたコスト効率
  • 小型フォーム ファクタ
出力電圧オプション PMP22006.1
Vin(最小)(V) 100
Vin(最大)(V) 130
Vout (Nom) (V) 5
Iout(最大)(V) 6
出力電力(W) 30
絶縁/非絶縁 Isolated
入力タイプ AC
トポロジ Flyback- CCM
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDT148.PDF (9240 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDM322.PDF (114 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDM321.PDF (66 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDM324.ZIP (575 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCFP0.ZIP (1448 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDM323.PDF (351 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDM320.PDF (102 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC controllers

UCC24612高周波のマルチモード同期整流器コントローラ

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD18503Q5A5mm x 6mm のシングル SON 封止、4.3mΩ、40V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
AC/DC controllers

LM502130V、1MHz、電流モード PWM コントローラ

データシート: PDF | HTML
シャント電圧リファレンス

TLV431A1% 精度、低電圧、調整可能な高精度シャント レギュレータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 100-VAC-130-VAC Input, 5-Vout, 6-A CCM Flyback Reference Design 2019/11/04

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。