PMP21953
40V 絶縁型コンパレータをベースとする電源のリファレンス デザイン
PMP21953
概要
このリファレンス デザインは、電流容量の小さい絶縁型電源に適した、コスト重視のアプローチを紹介します。このデザインは、3 種類の異なるトポロジを使用する 3 種類のデザインで構成されています。これら 3 種類のデザイン オプションはいずれも、高電圧コンパレータ TLV1805-Q1 をベースとしています。このデバイスは、自励発振器およびドライバとして動作します。3 種類はいずれも非安定型であり、出力電圧は入力電圧に直接依存します。
特長
- 車載対応の電圧入力であり、自動車のバッテリへの直接接続が可能 (Vin_max=40V)
- 各種アプリケーション向けに容易にカスタマイズ可能
- 低い BOM (部品表) コスト
- 超小型 PCB 面積
出力電圧オプション | PMP21953.1 | PMP21953.2 | PMP21953.3 |
---|---|---|---|
Vin(最小)(V) | 8 | 8 | 8 |
Vin(最大)(V) | 36 | 36 | 36 |
Vout (Nom) (V) | 7 | 14 | 14 |
Iout(最大)(V) | .05 | .05 | .05 |
出力電力(W) | .35 | .7 | .7 |
絶縁/非絶縁 | Isolated | Isolated | Isolated |
入力タイプ | DC | DC | DC |
トポロジ | Other | Other | Other |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRZQ2.PDF (56 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 試験報告書 | 40-V Isolated Comparator-Based Power Supply Reference Design (Rev. A) | 2019/06/04 |