PMP21939

車載テレマティクス制御ユニット向けの 4 出力同期降圧リファレンス デザイン

概要

このリファレンス デザインは、LM63635-Q1 同期整流降圧コンバータを使用して、3.3V または 5V どちらかのレールを出力します。このバス コンバータは 2.1MHz の周波数でスイッチング動作し、複数の負荷コンバータ TPS62810-Q1 は 2.2MHz の周波数でスイッチング動作します。このシステムは、テレマティクス制御ユニットの電源向けです。構成が容易な複数のジャンパを採用しており、バス コンバータ、複数の負荷コンバータ、各出力で最大 3A の負荷に対応できる複数のロード スイッチの有効化と無効化を実施できます。 

特長
  • 12V 入力のバス コンバータは、3.3V または 5V の出力を選択可能
  • 3A の最大負荷に対応する、選択可能な 4 個のロード スイッチ出力
  • AM バンドを回避するために、どのスイッチング コンバータも 2MHz を上回る周波数で動作
  • 負荷が存在する場合もしない場合も非常に良好な出力リップル (1% 未満)
  • 構成可能な複数のジャンパと複数のテスト ポイントを実装し、容易なテスト向けの構造
出力電圧オプション PMP21939.1 PMP21939.2 PMP21939.3 PMP21939.4 PMP21939.5
Vin(最小)(V) 6 3.3 5 3.3 3.3
Vin(最大)(V) 16 5 5 5 5
Vout (Nom) (V) 3.3 3.3 3.3 1.8 1.1
Iout(最大)(V) 2.85 .4 .5 1.5 2.5
出力電力(W) 9.405 1.32 1.65 2.7 2.75
絶縁/非絶縁 Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
入力タイプ DC DC DC DC DC
トポロジ Buck- Synchronous Other Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDT142.PDF (2855 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDM257.PDF (182 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDM256.PDF (201 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDM259.ZIP (1105 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCFN7.ZIP (2337 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDM258.PDF (1228 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDM255.PDF (360 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC converters

TPS62810M2mm x 3mm の QFN パッケージ封止、-55℃ 対応の拡張温度範囲対応、2.75V ~ 6V、4A 降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS62810-Q1車載対応、2mm x 3mm ウェッタブル フランク QFN パッケージ封止、2.75V ~ 6V、4A 降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
電圧レベル シフタ

LSF0101シングル双方向マルチ電圧レベル シフタ

データシート: PDF | HTML
ロード スイッチ

TPS22968-Q1車載、調整可能な立ち上がり時間と、出力放電機能搭載、2 チャネル、5.5V、4A、27mΩ のロード スイッチ

データシート: PDF | HTML
DC/DC converters

LM63635-Q1車載、スペクトラム拡散機能搭載、3.5V ~ 36V、3.25A 降圧型電圧コンバータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 Four-Output Synchronous Buck Reference Design for Automotive Telematics Control 2019/10/11

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。