PMP21927
15W マルチ出力オフライン フライバックのリファレンス デザイン
PMP21927
概要
このリファレンス デザインは、ユニバーサル AC 電圧 (Vac) 入力を受け入れ、絶縁型の 15V DC 電圧 (Vdc) 出力を 3 つ供給します。メイン出力は最大 1A の電流を負荷に供給し、86% を上回る効率を達成することができます。他の絶縁型 15V 出力は、最大 50mA を負荷に供給できます。これらの出力はリニア レギュレータを搭載しており、交差負荷条件の有無にかかわりなく、電圧を誤差 1% 以内に維持します。
特長
- 1 次側レギュレーションを実施するフライバックで、複数の絶縁型出力を生成
- 低プロファイルで、高さ 20mm 前後のデザイン
- 1A 出力時に誤差 3% の精度、50mA 出力時に誤差 1% の精度
| 出力電圧オプション | PMP21927.1 | PMP21927.2 |
|---|---|---|
| Vin(最小)(V) | 85 | 16.7 |
| Vin(最大)(V) | 265 | 17.1 |
| Vout (Nom) (V) | 15 | 15 |
| Iout(最大)(V) | 1 | .05 |
| 出力電力(W) | 15 | .75 |
| 絶縁/非絶縁 | Isolated | Non-Isolated |
| 入力タイプ | AC | DC |
| トポロジ | Flyback- Quasi Resonant | Linear Regulator |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRQZ6A.PDF (292 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | 15-W Multi-Output Off-Line Flyback Reference Design | 2019/06/28 |