PMP21887

ASIC 用高電流 360A スタティック/600A ピークコア PMBus 電圧 12 相リファレンス デザイン

概要

このリファレンス デザインは、PMBus (power management bus) を搭載した 12 相の降圧コンバータであり、データセンターのハードウェア アクセラレータ、エンタープライズ スイッチ、ルーターの ASIC (特定用途向け集積回路) のコア レールに電力を供給します。このデザインは、0.85V の公称電圧で、360A の連続電流と 600A のピーク電流を供給します。このデザインは、一般的なフットプリントを採用した 70A スマート電力段である CSD95480 を 12 個使用しています。高速 ASIC の厳格な動的負荷応答要件をテストできるように、このデザインは、オンボードの高速動的負荷を搭載しています。このリファレンス デザインは、これらの能力を示すテスト レポートを公開しているほか、PMBus を使用して大電流 ASIC のコア向けレールに電力を供給する目的でカット アンド ペースト形式の設計を実現できるようにしています。 

特長
  • 一般的なフットプリントを採用した 70A スマート電力段である CSD95480 を 12 個使用
  • Fusion Digital Power Designer GUI を使用すると、PMBus と製造向けスクリプトの生成を通じて、容易なプロトタイプ製作を実行可能
  • DCAP+ 制御モードにより、最高速の負荷過渡応答を実現し、(セラミック コンデンサを含め) 出力コンデンサ数の低減が可能
  • 厳格な動的負荷要件をテストできるように、オンボードの高速動的負荷を搭載
  • 大電流 ASIC のコア向けレールに電力を供給する、テスト済みでカット アンド ペースト形式の設計を実現可能
出力電圧オプション PMP21887.1
Vin(最小)(V) 10
Vin(最大)(V) 14
Vout (Nom) (V) .85
Iout(最大)(V) 600
出力電力(W) 510
絶縁/非絶縁 Non-Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Buck- Multiphase
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDT208.PDF (3924 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDM730.PDF (1075 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDM729.PDF (351 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDM732.ZIP (4195 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCFY0.ZIP (3495 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDM731.PDF (15210 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDM728.PDF (1136 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

Si 電力段

CSD95480RWJ業界標準フットプリントの 70A 同期整流降圧 NexFET™ スマート パワー ステージ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS732逆電流保護機能とイネーブル搭載、250mA、高精度、超低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS62163DCS-Control™ 搭載、3V ~ 17V、1A 降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
DC/DC controllers

TPS536C7デュアルチャネル D-CAP+™、PMBus (N+M ≦ 12 相) 降圧マルチフェーズ PWM コントローラ

データシート: PDF

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 High-Current 360-A Static, 600-A Peak Core PMBus Voltage 12-Phase Reference Desi 2020/10/14

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク
FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER デジタル電源ソフトウェア

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。