PMP21884

ウェアラブル向け、バッテリ充電機能搭載、超小型、超低静止電流 (IQ) DC/DC 電源のリファレンス デザイン

概要

これは、スマートウォッチとフィットネス トラッカーに適した高集積電源のリファレンス デザインであり、超低静止電流 (IQ) と超小型 (48 平方 mm) を実現します。電源電圧として、7 つの電源レールを供給します。それらに対応するのは、バッテリ チャージャ、LDO、DC/DC 降圧コンバータ、心拍モニタ向けの統合型昇圧コンバータ、AFE LED ドライブ電源電圧、PMOLED バイアスです。

特長
  • 総フットプリントが 48mm² の超小型電源
  • 高速充電、LDO、ロード スイッチ、ADC、過電圧、過電流保護機能を搭載、400nA の静止電流 (IQ)、リニア バッテリ充電管理
  • PMOLED ディスプレイまたは心拍モニタ LED ドライバ向け、選択可能な統合型昇圧レール
  • 各種ペリフェラルに適した 7 つのレール:
    • 1A 時に 1.8V
    • 0.3A 時に 1.8V
    • 0.1A 時に 1.8V
    • 0.1A 時に 1.8V
    • 0.2A 時に 1.2V
    • 12V で 0.06A、または
    • 0.150A 時に 5V
出力電圧オプション PMP21884.1 PMP21884.2 PMP21884.3 PMP21884.4 PMP21884.5 PMP21884.6 PMP21884.7
Vin(最小)(V) 3 3 3 3 3 3 3
Vin(最大)(V) 6 6 6 6 6 6 6
Vout (Nom) (V) 1.8 1.2 1.8 1.8 1.8 1.8 12
Iout(最大)(V) .01 .2 .1 1 .3 .1 .06
出力電力(W) .018 .24 .18 1.8 .54 .18 .72
絶縁/非絶縁 Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
入力タイプ DC DC DC DC DC DC DC
トポロジ Linear Regulator Linear Regulator Linear Regulator Buck- Integrated Switch Buck- Integrated Switch Load Share Boost- Integrated Switch
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDT103.PDF (1604 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRZK8.PDF (80 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRZK7.PDF (58 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRZL0.ZIP (608 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCFF7.ZIP (658 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRZK9.PDF (883 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRZK6.PDF (143 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

ESD 保護ダイオード

TPD1E6B060201 パッケージ封止、6pF、±5V、±15kV ESD (静電気放電) 保護ダイオード

データシート: PDF | HTML
バッテリ チャージャ IC

BQ25150パワー パス、内蔵 LDO、16 ビット ADC 搭載、低静止電流 (IQ)、I2C 制御、500mA、リニア バッテリ チャージャ

データシート: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS62770WCSP に封止した 360nA Iq 降圧 / 最大 15V 昇圧の超小型シングルチップ デュアル ソリューション

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A05イネーブル搭載、200mA、超低静止電流 (IQ)、高精度、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
ESD 保護ダイオード

TPD2E001-Q1車載、USB 2.0 向け、VCC ピン、デュアル、1.5pF、5.5V、±8kV ESD 保護ダイオード

データシート: PDF
DC/DC converters

TPS628020.7mm x 1.05mm のチップ スケール パッケージ封止、1.75V ~ 5.5V の入力範囲、超低静止電流 (IQ)、1A 降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 Tiny, Ultra-Low Iq DC-DC Power Supply With Battery Charging Reference Design 2019/04/22

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。