PMP21872

スモール フォーム ファクター12-Vin、1-Vout 40-Aデュアルフェーズ同期バック リファレンス デザイン

概要

このリファレンス デザインは、TPS53622 コントローラと 2 個の CSD95490Q5MC パワー ステージ IC を使用する、2 相同期整流降圧ソリューションです。12V 入力を受け入れ、1V で合計 40A の出力に変換します。相あたり 20A の出力です。

特長
  • 小型フォーム ファクタ
  • 2 相
  • 89% のピーク効率
出力電圧オプション PMP21872.1
Vin(最小)(V) 10.8
Vin(最大)(V) 13.2
Vout (Nom) (V) 1
Iout(最大)(V) 40
出力電力(W) 40
絶縁/非絶縁 Non-Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Buck- Multiphase
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDT134.PDF (4073 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDM178.PDF (138 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDM177.PDF (56 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDM180.ZIP (663 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCFM2.ZIP (1617 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDM179.PDF (545 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDM176.PDF (145 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

Si 電力段

CSD95490Q5MCDualCool パッケージ封止、75A、同期整流降圧 NexFET™ スマート パワー ステージ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

LP2951パワー グッドとイネーブル搭載、100mA、30V、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
DC/DC controllers

TPS53622NVM と PMBus 付き VR13 デュアル チャネル D-CAP+™ 2+0/1+1 構成の降圧コントローラ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 12-Vin, 1-Vout, 40-A Dual Phase Synchronous Buck Reference Design 2019/09/16

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。