PMP2187
メディカル パック向け、フライバック、リニア レギュレータ (5.75V で 10mA) のリファレンス デザイン
PMP2187
概要
このデザインは、5V (2 個)、3.3V、2.5V、-5V という複数の絶縁型出力を供給します。医療用画像処理やデータ アクイジションなどノイズに敏感なアプリケーションに対応できるように、すべての出力は低ドロップアウト (LDO) リニア レギュレータを使用してノイズをフィルタリング済みです。
| 出力電圧オプション | PMP2187.1 | PMP2187.2 | PMP2187.3 | PMP2187.4 | PMP2187.5 | PMP2187.6 | PMP2187.7 | PMP2187.8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vin(最小)(V) | 10 | 5.5 | 5.5 | 4.1 | 4.1 | -5.75 | 10 | 10 |
| Vin(最大)(V) | 14 | 5.5 | 5.5 | 4.1 | 4.1 | -5.75 | 14 | 14 |
| Vout (Nom) (V) | 5.5 | 5 | 5 | 3.3 | 2.5 | -5 | 4 | 5.75 |
| Iout(最大)(V) | .5 | .44 | .05 | .22 | 0 | .01 | .25 | .01 |
| 出力電力(W) | 2.75 | 2.2 | .25 | .726 | 0 | .05 | 1 | .0575 |
| 絶縁/非絶縁 | Isolated | Isolated | Isolated | Isolated | Isolated | Isolated | Isolated | Isolated |
| 入力タイプ | DC | DC | DC | DC | DC | DC | DC | DC |
| トポロジ | Flyback- DCM^Flyback- Non Sync | Flyback- DCM^Flyback- Non Sync^Linear Regulator | Flyback- DCM^Flyback- Non Sync^Linear Regulator | Flyback- DCM^Flyback- Non Sync^Linear Regulator | Flyback- DCM^Flyback- Non Sync^Linear Regulator | Flyback- DCM^Flyback- Non Sync^Linear Regulator | Flyback- DCM^Flyback- Non Sync | Flyback- DCM^Flyback- Non Sync |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
SLUR197.PDF (23 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
AC/DC controllers
UCC2813-4-Q1 — 車載、12.5V/8.3V UVLO 搭載、50% デューティ サイクル、エコノミー、1MHz、電流モード PWM コントローラ
AC/DC controllers
UCC2813-5-Q1 — 車載、4.1V/3.6V UVLO 搭載、50% デューティ サイクル、エコノミー、シングル エンド、1MHz、電流モード PWM コントローラ
AC/DC controllers
UCC2813-2-Q1 — 車載、12.5V/8.3V UVLO 搭載、100% デューティ サイクル、エコノミー、1MHz、電流モード PWM コントローラ
AC/DC controllers
UCC2813-3-Q1 — 車載、4.1V/3.6V UVLO 搭載、100% デューティ サイクル、エコノミー、シングル エンド、1MHz、電流モード PWM コントローラ
AC/DC controllers
UCC2813-1-Q1 — 車載、9.4V/7.4V UVLO 搭載、50% デューティ サイクル、エコノミー、シングル エンド、1MHz、電流モード PWM コントローラ
AC/DC controllers
UCC2813-0-Q1 — 車載、7.2V/6.9V UVLO 搭載、100% デューティ サイクル、エコノミー、シングル エンド、1MHz、電流モード PWM コントローラ
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | PMP2187 TEST RESULTS | 2011/01/11 |