このリファレンス デザインは、旧式の PMP20289 の代替品です。
PMP21842
HV GaN FET 搭載、12V/500W 共振コンバータのリファレンス デザイン
PMP21842
概要
高周波共振コンバータを提示するこのリファレンス デザインは、共振周波数が 500kHz である共振タンクを使用して、380V ~ 400V の入力電圧範囲から 12V の安定化出力を供給します。このデザインは、TI の高電圧 GaN デバイスを UCD3138A や UCD7138 と組み合わせて使用し、デッドタイムと同期整流器 (SR) 導通を最適化して、(バイアス電源を含め) 96.0% のピーク効率を達成します。
特長
- 500kHz の共振周波数
- 公称 390V から 12V/500W への変換
- バイアス電源を含め、390V 入力時に 96.0% の効率
- 電力段の X Y (幅 x 奥行) サイズは 1.9 インチ x 3 インチ (4.83cm x 7.62cm)
| 出力電圧オプション | PMP21842.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 380 |
| Vin(最大)(V) | 400 |
| Vout (Nom) (V) | 12 |
| Iout(最大)(V) | 42 |
| 出力電力(W) | 504 |
| 絶縁/非絶縁 | Isolated |
| 入力タイプ | DC |
| トポロジ | Half Bridge- LLC |
産業用
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRYZ2.ZIP (154 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | 12-V/500-W resonant converter reference design with HV GaN FET | 2019/02/04 |