PMP21783
60W、超ワイドレンジ電源リファレンス システム
PMP21783
概要
このリファレンス デザインは、非常に範囲の広い AC と DC 両方の入力を受け入れ、12Vdc、5Vdc、3.3Vdc の各出力を供給します。85 ~ 265Vac のユニバーサル入力を、疑似共振フライバックの入力に印加することができます。24 ~ 150Vdc の範囲内にある DC 入力を使用する場合、昇圧回路が 150V のバス電圧を生成し、QR (疑似共振) フライバックに供給します。入力が 150 ~ 250Vdc の場合、効率の向上を目的として昇圧回路を有効にせず、フライバックや他のダウンストリーム コンバータへの電力供給を引き続き実施します。
特長
- 24V ~ 250Vdc の入力、またはユニバーサル AC 入力を受け入れ
- 負荷範囲全体にわたって 85% の効率を達成するフライバック デザイン
- 複数の降圧コンバータはどちらも、92% の高効率を達成可能
- PCB 上の片面実装アセンブリ
| 出力電圧オプション | PMP21783.1 | PMP21783.2 | PMP21783.3 | PMP21783.4 |
|---|---|---|---|---|
| Vin(最小)(V) | 24 | 120 | 12 | 12 |
| Vin(最大)(V) | 120 | 375 | 12 | 12 |
| Vout (Nom) (V) | 150 | 12 | 5 | 3.3 |
| Iout(最大)(V) | .4 | 5 | 3 | 3 |
| 出力電力(W) | 60 | 60 | 15 | 9.9 |
| 絶縁/非絶縁 | Non-Isolated | Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated |
| 入力タイプ | DC | DC | DC | DC |
| トポロジ | Boost- Non Sync | Flyback- Quasi Resonant | Buck- Synchronous | Buck- Synchronous |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDM103.PDF (106 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | 60-W, Ultra-Wide Range Power Supply Reference Design (Rev. A) | 2022/08/25 |