PMP21697
車載オーディオ アンプ向け、5 ~ 35V、300W ピーク、可変電圧パワー コンバータのリファレンス デザイン
PMP21697
概要
このリファレンス デザインは、PWM (パルス幅変調) 信号で制御できる 5V ~ 35V の電圧で、可変出力電力をオーディオ アンプに供給します。75W RMS、および 300W ピークという電力出力能力は、車載の大電力オーディオ アンプに最適です。95% を上回る変換効率を達成するために、変換に 4 スイッチの昇降圧を使用しています。5V から 35V へという範囲で出力を立ち上げるのに要する応答時間をおよそ 1ms にすることができ、この電源を使用するオーディオ アンプの効率最大化に役立ちます。このデザインには、回路図、BOM (部品表) 、レイアウト ファイル、テスト レポートが付属しています。
特長
- 5 ~ 35V、出力が 300W ピーク、75W RMS のオーディオ アンプ向け可変 DC 電源
- PWM (パルス幅変調) 信号で制御可能な出力電圧
- コマンド入力から Vout 変化までおよそ 1ms の迅速な動作で、なおかつ応答時間は制御可能
- 第負荷時に 95% 以上の効率を達成するために、変換に 4 スイッチの昇降圧を使用
| 出力電圧オプション | PMP21697.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 10 |
| Vin(最大)(V) | 16 |
| Vout (Nom) (V) | 35 |
| Iout(最大)(V) | 8.6 |
| 出力電力(W) | 301 |
| 絶縁/非絶縁 | Non-Isolated |
| 入力タイプ | DC |
| トポロジ | Buck Boost- Synchronous |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRLK5.PDF (102 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | Variable Voltage Power Converter 5-35 V 300 W Peak Reference Design | 2019/06/28 |