PMP21683
48V/550W 共振コンバータのリファレンス デザイン
PMP21683
概要
この共振コンバータのリファレンス デザインは、380V から 420V への DC 入力を受け入れ、最大 550W の出力で 48V を生成します。このデザインは、共振コンバータ コントローラを内蔵した UCC256302 と、2 チャネル同期整流器 (SR) ドライバである UCC24624 を使用すると、97.95% のピーク効率を実現できます。
特長
- 110kHz の共振周波数
- 400V から 48V/550W への変換
- 380V 入力時に 97.95% の効率
- 基板サイズ:3.45 インチ x 4.95 インチ x 1.4 インチ
| 出力電圧オプション | PMP21683.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 380 |
| Vin(最大)(V) | 420 |
| Vout (Nom) (V) | 48 |
| Iout(最大)(V) | 11.5 |
| 出力電力(W) | 552 |
| 絶縁/非絶縁 | Isolated |
| 入力タイプ | DC |
| トポロジ | Half Bridge- Resonant |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRZL7.PDF (105 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | 48-V/550-W Resonant Converter Reference Design | 2019/04/26 |