PMP21669
3 出力車載インストルメント クラスタ向け電源のリファレンス デザイン
PMP21669
概要
このリファレンス デザインは、アナログ ゲージ クラスタ、ハイブリッド クラスタ、クラスタ ディスプレイ システム向けの車載電源ソリューションを実装します。5V、3.3V、1.2Vの出力を供給し、車載インストルメント クラスタ、クラスタ ディスプレイ、または車載リモート タッチ ディスプレイ内にあるすべてのサブシステムに電力を供給するのに適しています。
特長
- 車載用電源システムのリファレンス デザイン
- EMI は CISPR25 Class 5 の要件に適合
- 逆極性保護
- 3 つの出力電圧:5V、3.3V、1.2V
| 出力電圧オプション | PMP21669.1 | PMP21669.2 | PMP21669.3 |
|---|---|---|---|
| Vin(最小)(V) | 6 | 2.75 | 2.75 |
| Vin(最大)(V) | 40 | 6 | 6 |
| Vout (Nom) (V) | 5 | 3.3 | 1.2 |
| Iout(最大)(V) | 1 | .5 | .5 |
| 出力電力(W) | 5 | 1.65 | .6 |
| 絶縁/非絶縁 | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated |
| 入力タイプ | DC | DC | DC |
| トポロジ | Buck- Integrated Switch | Buck- Integrated Switch | Buck- Integrated Switch |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRZ36.PDF (104 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | Automotive instrument cluster power reference design with three outputs | 2019/02/27 |