PMP21618

12V 鉛蓄電池バッテリ チャージャ向けユニバーサル入力のリファレンス デザイン

概要

このリファレンス デザインは、ユニバーサル AC 入力 (85VAC ~ 265VAC) を受け入れ、PSR フライバック トポロジを使用して、17.5V の絶縁型出力に変換します。その後、バッテリ チャージャ回路が続き、この回路は最大 15V を鉛蓄電池に出力します。これは、12V @ 2.5A (30W) をバッテリに供給できる高速充電のデザインです。

特長
  • ユニバーサル入力 (85VAC ~ 265VAC)、世界中でチャージャに電力を供給するために使用可能
  • 導通型 EMI テストを実施済み
  • 1 次側レギュレーション (PSR) フライバック トポロジを採用すると、コスト効率の優れたソリューションを実現
  • 標準的なバッテリ チャージャのさまざまな機械的ハウジングに収容できる小型フォーム ファクタ
出力電圧オプション PMP21618.1
Vin(最小)(V) 85
Vin(最大)(V) 265
Vout (Nom) (V) 12
Iout(最大)(V) 2.5
出力電力(W) 30
絶縁/非絶縁 Isolated
入力タイプ AC
トポロジ Buck- Synchronous^Flyback- Non Sync
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDT097.PDF (3651 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRZB5.PDF (116 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRZB4.PDF (59 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRZB7.ZIP (2311 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCFD2.ZIP (2156 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRZB6.PDF (756 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRZB3.PDF (191 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC controllers

UCC287041 次側安定化 (PSR) 機能搭載、高効率、オフライン CV (定電圧) と CC (定電流) のフライバック コントローラ

データシート: PDF | HTML
バッテリ チャージャ IC

BQ24725AN チャネル パワー MOSFET セレクタ搭載、SMBus、1 ~ 4 セル、降圧バッテリ充電コントローラ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TLV7013V と 3.3V 向け、150mA、24V、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 Universal input reference design for 12-V lead acid battery charger 2019/03/13

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。